Meny Sök

Justerbara fötter, sexkantiga 17.0 mm M10 65.0 mm Svart

Nylon Rigid Base Stud Mount Leveling Foot has a 75.0 mm | 2.953 in rigid base for mounting machinery or conveyors up to .
Artikelnummer:

499331

1380 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 299 16,9258 kr
300 + 8,548 kr
Standardförpackning: 300

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

507,77 kr

30 x 16,9258 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M10
Fotdiameter 17.0 mm
Basens höjd 8.0 mm
Gängans längd 65.0 mm
Basmaterial PA
Typ av bas Hexagonal
Färg Svart
Allt material Nylon: stål
Typ av montage Gängad pinnbult
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss