Meny Sök

Justerbara fötter 48.0 mm M10 120.0 mm Svart

Stud Mount Leveling Foot has a 48.0 mm | 1.89 in 30° articulating swivel base for mounting machinery or conveyors up to .
Artikelnummer:

465534

11406 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
150 + 26,1041 kr
Standardförpackning: 150

Beställ i flerpack med 150

Totalpris:

3 915,62 kr

150 x 26,1041 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M10
Fotdiameter 48.0 mm
Gängans längd 120.0 mm
Basmaterial PP
Typ av bas Svängbar, plast
Commodity Code 3926909790
Färg Svart
Gängans material Stål
Typ av montage Gängad pinnbult
Vridrörelse 30°
Allt material, gänga Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss