Meny Sök

Ledade justerbara fötter 30.0 mm M8 70.0 mm Svart

Den justerbara, bultmonterade nivåfoten har en 30,0 mm ledad bas för montering på maskiner eller transportband upp till.
Artikelnummer:

466175

5148 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
150 + 6,7352 kr
Standardförpackning: 150

Beställ i flerpack med 150

Totalpris:

1 010,28 kr

150 x 6,7352 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M8
Fotdiameter 30.0 mm
Basens höjd 19.0 mm
Gängans längd 70.0 mm
Basmaterial PP
Typ av bas Svängbar, plast
Commodity Code 3926909790
Färg Svart
Gängans material Stål
Typ av montage Gängad pinnbult
Vridrörelse 20°
Allt material, gänga Stål med låg kolhalt

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss