Meny Sök

Ledade justerbara fötter 38.0 mm M12 40.0 mm Svart

Den justerbara, bultmonterade nivåfoten har en 38,0 mm ledad bas för montering på maskiner eller transportband upp till.
Artikelnummer:

466193

15370 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
150 + 9,3289 kr
Standardförpackning: 150

Beställ i flerpack med 150

Totalpris:

1 399,34 kr

150 x 9,3289 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M12
Fotdiameter 38.0 mm
Basens höjd 19.0 mm
Gängans längd 40.0 mm
Basmaterial PP
Typ av bas Svängbar, plast
Commodity Code 3926909790
Färg Svart
Gängans material Stål
Typ av montage Gängad pinnbult
Vridrörelse 20°
Allt material, gänga Stål med låg kolhalt

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss