Meny Sök

Ledade justerbara fötter 48.0 mm M10 70.0 mm Svart

Den justerbara, bultmonterade nivåfoten har en 48,0 mm ledad bas för montering på maskiner eller transportband upp till.
Artikelnummer:

466205

9004 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 13,8017 kr
500 - 999 12,4215 kr
1000 + 11,1794 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

690,09 kr

50 x 13,8017 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M10
Fotdiameter 48.0 mm
Basens höjd 19.0 mm
Gängans längd 70.0 mm
Basmaterial PP
Typ av bas Svängbar, plast
Commodity Code 3926909790
Färg Svart
Gängans material Stål
Typ av montage Gängad pinnbult
Vridrörelse 20°
Allt material, gänga Stål med låg kolhalt

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss