Meny Sök

Icke-ledade justerbara fötter 30.0 mm M10 25.0 mm Svart

Den justerbara, bultmonterade nivåfoten av PP har en 30,0 mm styv bas för montering på maskiner eller transportband upp till.
Artikelnummer:

466132

13320 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
300 + 6,0101 kr
Standardförpackning: 300

Beställ i flerpack med 300

Totalpris:

1 803,03 kr

300 x 6,0101 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M10
Fotdiameter 30.0 mm
Basens höjd 19.0 mm
Gängans längd 25.0 mm
Basmaterial PP
Typ av bas Rigid
Färg Svart
Allt material Polypropen;stål
Typ av montage Gängad pinnbult
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss