Meny Sök

30.0 mm Bultmonterade nivåfötter M10 70.0 mm

Den justerbara, bultmonterade nivåfoten av PP har en 30,0 mm styv bas för montering på maskiner eller transportband upp till.
Artikelnummer:

466135

2000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 8,6595 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

865,95 kr

100 x 8,6595 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M10
Fotdiameter 30.0 mm
Basens höjd 19.0 mm
Gängans längd 70.0 mm
Basmaterial PP
Typ av bas Rigid
Färg Svart
Allt material Polypropen;stål
Typ av montage Gängad pinnbult
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss