Meny Sök

Icke-ledade justerbara fötter 38.0 mm M12 70.0 mm Svart

Den justerbara, bultmonterade nivåfoten av PP har en 38,0 mm styv bas för montering på maskiner eller transportband upp till.
Artikelnummer:

466150

43000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 11,9225 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 192,25 kr

100 x 11,9225 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M12
Fotdiameter 38.0 mm
Basens höjd 19.0 mm
Gängans längd 70.0 mm
Basmaterial PP
Typ av bas Rigid
Färg Svart
Allt material Polypropen;stål
Typ av montage Gängad pinnbult
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss