Meny Sök

Icke-ledade justerbara fötter 38.0 mm M12 100.0 mm Svart

Den justerbara, bultmonterade nivåfoten av PP har en 38,0 mm styv bas för montering på maskiner eller transportband upp till.
Artikelnummer:

466151

6200 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 + 19,3829 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

969,15 kr

50 x 19,3829 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M12
Fotdiameter 38.0 mm
Basens höjd 19.0 mm
Gängans längd 100.0 mm
Basmaterial PP
Typ av bas Plast, styv
Färg Svart
Allt material Polypropen;stål
Typ av montage Gängad pinnbult
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss