Meny Sök

Justerbara fötter 119.0 mm M16 148.0 mm Svart

Artikelnummer:

1504564

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 2 968,4072 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 968,41 kr

1 x 2 968,4072 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fotdiameter 119.0 mm
Vridrörelse 3 °
Typ av montage Sockel
Gängans längd 148.0 mm
Gängstorlek M16
Total höjd 148.0 mm
Belastningskapacitet 225.0 kg
Commodity Code 8487909090
Basmaterial Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss