Meny Sök

Justerbara fötter 79.0 mm M10 69.0 mm Svart

Artikelnummer:

1504592

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 1 737,0082 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 737,01 kr

1 x 1 737,0082 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fotdiameter 79.0 mm
Vridrörelse 3 °
Typ av montage Sockel
Gängans längd 69.0 mm
Gängstorlek M10
Total höjd 69.0 mm
Belastningskapacitet 100.0 kg
Commodity Code 8487909090
Basmaterial Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss