Meny Sök

Justerbara fötter 79.0 mm M10 86.0 mm Svart

Artikelnummer:

1504593

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 1 929,7156 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 929,72 kr

1 x 1 929,7156 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fotdiameter 79.0 mm
Vridrörelse 3 °
Typ av montage Sockel
Gängans längd 86.0 mm
Gängstorlek M10
Total höjd 86.0 mm
Belastningskapacitet 70.0 kg
Commodity Code 8487909090
Basmaterial Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss