De här nivåfötterna av stål kan justeras upp till 15 graders vinkling för att kompensera för ojämnheter. De finns av rostfritt stål, guldkromaterat eller nickelpläterat stål och antingen med eller utan gummidyna under basen. De finns dessutom för montering antingen med tapp eller sockel.
Serienummer: SR5788
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Artikelnummer | Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Belastningskapacitet | Fotdiameter | Köp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 281,1291 kr - 1 281,1291 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1 889,9273 kr - 1 889,9273 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
1 444,9264 kr - 1 444,9264 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
125.0 kg
125.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
2 907,2665 kr - 2 907,2665 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
3 605,3098 kr - 3 605,3098 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
3 047,6643 kr - 3 047,6643 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
1 843,4002 kr - 1 843,4002 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
1 688,5817 kr - 1 688,5817 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
125.0 kg
125.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
3 057,4594 kr - 3 057,4594 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
1 789,1185 kr - 1 789,1185 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
2 650,2789 kr - 2 650,2789 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
1 543,2864 kr - 1 543,2864 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
125.0 kg
125.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
2 157,9346 kr - 2 157,9346 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
1 714,022 kr - 1 714,022 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
2 024,4751 kr - 2 024,4751 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
2 764,6921 kr - 2 764,6921 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
2 249,7645 kr - 2 249,7645 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
1 946,9299 kr - 1 946,9299 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
1 987,6071 kr - 1 987,6071 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
1 410,7793 kr - 1 410,7793 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.