Meny Sök

Justerbara hylsmonterade fötter - Svängbar bas i metall

I lager

De här nivåfötterna av stål kan justeras upp till 15 graders vinkling för att kompensera för ojämnheter. De finns av rostfritt stål, guldkromaterat eller nickelpläterat stål och antingen med eller utan gummidyna under basen. De finns dessutom för montering antingen med tapp eller sockel.

Serienummer: SR5788

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
81 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Belastningskapacitet Fotdiameter Köp
48,4182 kr - 64,4446 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1.25
91,5547 kr - 126,3455 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
160,3705 kr - 234,7984 kr Fråga angående leveranstidhär
M16 x 2.0
139,5861 kr - 204,368 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1.25
441,0658 kr - 1 030,4566 kr Fråga angående leveranstidhär
M16 x 2.0
89,5281 kr - 123,5488 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
95,4192 kr - 127,003 kr 8 I lager
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
95,1335 kr - 248,2411 kr Fråga angående leveranstidhär
M12 x 1.75
477,7399 kr - 1 190,8193 kr Fråga angående leveranstidhär
M16 x 2.0
474,125 kr - 1 098,6621 kr Fråga angående leveranstidhär
M24 x 3.0
124,5944 kr - 153,8202 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
89,5281 kr - 223,666 kr Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.5
56,5068 kr - 139,0794 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1.25
208,3163 kr - 304,9959 kr Fråga angående leveranstidhär
M20 x 2.5
225,3454 kr - 562,9749 kr Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.5
204,7962 kr - 527,3964 kr Fråga angående leveranstidhär
M20 x 2.5
72,273 kr - 105,8149 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1.25
76,5243 kr - 112,0393 kr Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.5
266,8196 kr - 326,7205 kr Fråga angående leveranstidhär
M12 x 1.75
229,6169 kr - 571,9074 kr Fråga angående leveranstidhär
M20 x 2.5
  • av 5
Fötter 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Stål

HVLM-10

Prisintervall
64,4446 kr - 48,4182 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vridrörelse
    15°
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Commodity Code
    7318190090
  • Basmaterial
    Stål
Fötter 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Stål

HVLM-5N

Prisintervall
126,3455 kr - 91,5547 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vridrörelse
    15°
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Commodity Code
    7326909890
  • Basmaterial
    Stål
Fötter 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Stål

HVLM-25N

Prisintervall
234,7984 kr - 160,3705 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vridrörelse
    15°
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M16 x 2.0
  • Commodity Code
    7318190090
  • Basmaterial
    Stål
Fötter 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Rostfritt stål

HVLM-10SS

Prisintervall
204,368 kr - 139,5861 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vridrörelse
    15°
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Commodity Code
    7318190090
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Fötter 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Rostfritt stål

HVLM-25SS

Prisintervall
1 030,4566 kr - 441,0658 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vridrörelse
    15°
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M16 x 2.0
  • Commodity Code
    7326909890
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Fötter 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Stål

HVLM-5

Prisintervall
123,5488 kr - 89,5281 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vridrörelse
    15°
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Commodity Code
    7318190090
  • Basmaterial
    Stål
Fötter 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Stål

HVLME-15

Prisintervall
127,003 kr - 95,4192 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    32.0 mm
  • Vridrörelse
    15°
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Belastningskapacitet
    1700.0 kg
Fötter 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Stål

HVLME-20N

Prisintervall
248,2411 kr - 95,1335 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vridrörelse
    15°
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M12 x 1.75
  • Commodity Code
    7326909890
  • Basmaterial
    Stål
Fötter 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Rostfritt stål

HVLME-25SS

Prisintervall
1 190,8193 kr - 477,7399 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vridrörelse
    15°
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M16 x 2.0
  • Commodity Code
    7326909890
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Fötter 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Stål

HVLME-35

Prisintervall
1 098,6621 kr - 474,125 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vridrörelse
    15°
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M24 x 3.0
  • Commodity Code
    7326909890
  • Basmaterial
    Stål
Fötter 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Stål

HVLME-5N

Prisintervall
153,8202 kr - 124,5944 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vridrörelse
    15°
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Commodity Code
    7318190090
  • Basmaterial
    Stål
Fötter 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Stål

HVLM-15

Prisintervall
223,666 kr - 89,5281 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vridrörelse
    15°
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Commodity Code
    7326909890
  • Basmaterial
    Stål
Fötter 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Stål

HVLM-10N

Prisintervall
139,0794 kr - 56,5068 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vridrörelse
    15°
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Commodity Code
    7318190090
  • Basmaterial
    Stål
Fötter 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Stål

HVLM-30N

Prisintervall
304,9959 kr - 208,3163 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vridrörelse
    15°
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M20 x 2.5
  • Commodity Code
    7326909890
  • Basmaterial
    Stål
Fötter 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Rostfritt stål

HVLM-15SS

Prisintervall
562,9749 kr - 225,3454 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vridrörelse
    15°
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Commodity Code
    7326909890
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Fötter 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Stål

HVLM-30

Prisintervall
527,3964 kr - 204,7962 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vridrörelse
    15°
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M20 x 2.5
  • Commodity Code
    7326909890
  • Basmaterial
    Stål
Fötter 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Stål

HVLME-10

Prisintervall
105,8149 kr - 72,273 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vridrörelse
    15°
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Commodity Code
    7318190090
  • Basmaterial
    Stål
Fötter 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Stål

HVLME-15N

Prisintervall
112,0393 kr - 76,5243 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vridrörelse
    15°
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Commodity Code
    7326909890
  • Basmaterial
    Stål
Fötter 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Rostfritt stål

HVLME-20SS

Prisintervall
326,7205 kr - 266,8196 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vridrörelse
    15°
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M12 x 1.75
  • Commodity Code
    7326909890
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Fötter 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Stål

HVLME-30

Prisintervall
571,9074 kr - 229,6169 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Vridrörelse
    15°
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M20 x 2.5
  • Commodity Code
    7318190090
  • Basmaterial
    Stål