Justerbara klämmor trycks in i en panel och passar då för en mängd kabelstorlekar.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Minsta kompatibla kabeldiameter | Maximal kompatibel kabeldiameter | Monteringsmetod | Köp | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,571 kr - 2,9233 kr | 4392 I lager |
Naturfärgad
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Omonterad
|
||||||
2,1893 kr - 2,1893 kr | 7999 I lager |
Svart
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Tryckmonterade; Självhäftande
|
||||||
WAC2-UVB | 2,2254 kr - 2,3102 kr | 3975 I lager |
Svart
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Tryckmonterade; Självhäftande
|
|||||
1,9232 kr - 1,9232 kr | 5419 I lager |
Naturfärgad
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Tryckmonterade; Självhäftande
|
||||||
3,5392 kr - 5,274 kr | 5916 I lager |
Naturfärgad
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Vidhäftande
|
||||||
2,0731 kr - 2,0731 kr | 822 I lager |
Naturfärgad
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Tryckmonterade; Självhäftande
|
||||||
1,3864 kr - 1,617 kr | 9660 I lager |
Naturfärgad
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Omonterad
|
||||||
1,8972 kr - 2,102 kr | 58937 I lager |
Naturfärgad
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
Omonterad
|
||||||
4,049 kr - 4,6056 kr | I produktion |
Naturfärgad
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Omonterad
|
||||||
2,2454 kr - 2,5531 kr | 9993 I lager |
Naturfärgad
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Omonterad
|
||||||
1,5943 kr - 1,8595 kr | I produktion |
Naturfärgad
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Omonterad
|
||||||
3,5208 kr - 4,0049 kr | 1168 I lager |
Naturfärgad
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Omonterad
|
||||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta