Meny Sök

Buntband med pärlor 120.0 mm 30.0 mm PA Svart

This beaded cable tie has a square shaped head and is manufactured from black nylon. Beaded cable ties are both removable and resistant to slipping when in application.
Artikelnummer:

462684

996 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 0,6595 kr
1000 - 1999 0,4581 kr
2000 + 0,4136 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

65,95 kr

100 x 0,6595 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Huvudform Kvadratisk
Maximal diameter, kabelbunt 30.0 mm
Totallängd 120.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss