Meny Sök

Buntband med pärlor 101.6 mm 25.4 mm PA Svart

Detta buntband med pärlor kan öppnas och stängas så många gånger som behövs för felsökning och reparation. Pärlorna förhindrar oavsiktlig glidning.
Artikelnummer:

BT-4-01-BK

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,7793 kr
5000 - 9999 0,7084 kr
10000 - 24999 0,644 kr
25000 - 49999 0,5855 kr
50000 + 0,5322 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

779,30 kr

1000 x 0,7793 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Huvudform Droppformat
Maximal diameter, kabelbunt 25.4 mm
Totallängd 101.6 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss