Meny Sök

Buntband med pärlor 101.6 mm 25.4 mm PA Naturfärgad

Detta buntband med pärlor kan öppnas och stängas så många gånger som behövs för felsökning och reparation. Pärlorna förhindrar oavsiktlig glidning.
Artikelnummer:

BT-4-01-NT

2419 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,6766 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

676,60 kr

1000 x 0,6766 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Huvudform Droppformat
Maximal diameter, kabelbunt 25.4 mm
Totallängd 101.6 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss