Meny Sök

Buntband 185.0 mm 4.6 mm 47.0 mm Nylon Blå

Detta buntband är metalldetekterbart och tillverkat av nylon 6/6 med metallpartiklar och polypropen. Huvudet kan inte tas bort. Metallen som är spridd genom buntbandets hela stomme gör det särskilt lämpat för användning inom livsmedels- och läkemedelsindustrin. Det syns på röntgen och den blå färgen underlättar att det upptäcks. ‌Kan användas som en del av HACCP-processen och är halogenfria. Brandklass UL94 och kan arbeta vid temperaturer på -40 °C till +85 °C (kontinuerligt).
Artikelnummer:

494663

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 6,7212 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

672,12 kr

100 x 6,7212 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Beläggning Utan beläggning
Färg Blå
Typ av huvud Icke-avtagbart huvud
Håltyp Utan skruvhål
Särskilda egenskaper Detekterbar metall
Totallängd 185.0 mm
Total bredd 4.6 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss