Meny Sök

Buntband 186.0 mm 4.8 mm 45.0 mm Nylon Blå

This metal detectable cable tie is made of nylon 6/6 with metal particles and polypropylene. It has a metal tooth head. The total metal dispersion throughout the entire body of the tie make it particularly suited for food and pharmaceutical industries. It is X ray visible and the blue colour assists It's detection. It can be used as part of the HACCP process and is halogen free. It has a flammability UL94 rating and can perform under operating temperature of - 40 °C to + 85 °C (continuous).
Artikelnummer:

494669

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 4,6574 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

465,74 kr

100 x 4,6574 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Beläggning Utan beläggning
Färg Blå
Typ av huvud Huvud med metalltand
Håltyp Utan skruvhål
Särskilda egenskaper Detekterbar metall
Totallängd 186.0 mm
Total bredd 4.8 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss