Meny Sök

Kabelgenomföring M16 5.0 mm 7.5 mm Mässing Naturfärgad

Denna högpresterande kabelgenomföring av nickelpläterad mässing ger skyddsklass IP68 till 10 bar för metriska gängor. Tätningarna är klassade UL94 HB.
Artikelnummer:

1334485

186 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 161,4404 kr
100 + 76,8763 kr
Standardförpackning: 100

Beställ valfritt antal

Totalpris:

161,44 kr

1 x 161,4404 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Allt material Mässing
Genomföringsform Standard
Längd monteringsgänga 7.0 mm
Gängstorlek M16
Commodity Code 7415390000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss