Meny Sök

Kabelgenomföring M50 31.0 mm 37.5 mm Mässing Naturfärgad

Denna högpresterande kabelgenomföring av nickelpläterad mässing ger skyddsklass IP68 till 10 bar för metriska gängor. Tätningarna är klassade UL94 HB.
Artikelnummer:

1334490

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 808,3691 kr
5 - 9 861,1281 kr
10 + 787,3493 kr
Standardförpackning: 5

Beställ valfritt antal

Totalpris:

1 808,37 kr

1 x 1 808,3691 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Allt material Mässing
Genomföringsform Standard
Längd monteringsgänga 10.0 mm
Gängstorlek M50
Commodity Code 7415390000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss