Meny Sök

Kabelgenomföring M25 11.0 mm 17.0 mm PA Mörkgrå

Denna lättanvända kabelgenomföring har utformats för snabb och lätt installation. Den ger IP 68-skydd vid 5 bar och är tillverkad av mörkgrå nylon samt UL94 V-2-klassad.
Artikelnummer:

1334498

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 49 42,282 kr
50 + 20,1342 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

211,41 kr

5 x 42,282 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Mörkgrå
Allt material Polyamid PA6 V-2
Genomföringsform Enkel montering
Totallängd 48.0 mm
Gängstorlek M25
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss