Meny Sök

Kabelgenomföring EMC M12 3.0 mm 6.5 mm Mässing Naturfärgad

Denna EMC-kabelgenomföring är tillverkad av nickelpläterad mässing. Med denna kabelgenomföring används en platt låsmutter som beställs separat. Genomföringen klarar kabeldiametrar på 3–6,5 mm. Den passar till gänga M12 x 1,5 och är speciellt konstruerad för att avsluta skärmade kablar för att upprätthålla avskärmningen och minska EMI-brus från utrustningar. Den har skyddsklass EN 60 529, IP68 till 5 bar (30 min).
Artikelnummer:

34002809E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 85,3558 kr
50 - 249 60,9684 kr
250 + 54,8716 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

85,36 kr

1 x 85,3558 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Allt material Mässing
Genomföringsform EMC
Längd monteringsgänga 12.0 mm
Totallängd 33.8 mm
Gängstorlek M12
Commodity Code 7419809099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss