Meny Sök

Kabelgenomföring PG13.5 5.0 mm 9.0 mm Mässing Naturfärgad

Denna kabelgenomföring av nickelpläterad mässing ger skyddsklass IP68 för PG-gängor. Tillhörande låsmutter och tätningsbricka kan beställas separat. CE-märkt.
Artikelnummer:

490674

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 24 51,1751 kr
25 + 41,3925 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Allt material Mässing
Genomföringsform Standard
Längd monteringsgänga 7.0 mm
Specifikationer IP68
Gängstorlek PG13.5
Commodity Code 7415390000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss