Meny Sök

Kabelgenomföring 1/2 6.0 mm 12.0 mm Mässing Naturfärgad

Denna kabelgenomföring av nickelpläterad mässing ger skyddsklass IP68 för NPT-gängor. Tillhörande låsmutter och tätningsbricka kan beställas separat. CE-märkt.
Artikelnummer:

490705

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 24 53,7338 kr
25 - 299 43,398 kr
300 + 38,8957 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Allt material Mässing
Genomföringsform Standard
Längd monteringsgänga 13.0 mm
Gängstorlek 1/2
Commodity Code 7415390000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss