Meny Sök

Kabelgenomföring ATEX M12 4.0 mm 7.0 mm Mässing Naturfärgad

Denna kabelgenomföring av nickelpläterad mässing har konstruerats för att överensstämma med ATEX-direktiven för skydd mot explosion. Kan användas med metriska gängor. Explosionsskydd II 2 G EX e II II 2 D Ex tD A21 IP68 och certifierad enligt PTB 04 ATEX 1112 X.
Artikelnummer:

495133

12 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 203,5205 kr
50 + 105,1083 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

203,52 kr

1 x 203,5205 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Allt material Mässing
Genomföringsform ATEX
ATEX explosionsskydd II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
Längd monteringsgänga 5.0 mm
DIN skyddsklass DIN40050-T9
EN skyddsklass EN60529
Gängstorlek M12
Commodity Code 7419809099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss