Meny Sök

Kabelgenomföring EMC M20 6.0 mm 13.0 mm Mässing Naturfärgad

This EMC cable gland is made of nickel plated brass. This advance cable gland use a contact cone and spiked lock nut that will need to be separately ordered. The gland can receive cable diameter range of 6-13 mm. It is suitable for M20 x 1.5 thread and is specially constructed to terminate shielded cables to maintain screening and reducing radiated EMI noise from equipment. It has a protection class to EN 60 529, IP68 to 5 bar (30 min).
Artikelnummer:

551241

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 287,2714 kr
50 + 145,0232 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

287,27 kr

1 x 287,2714 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Allt material Mässing
Genomföringsform Avancerad EMC
Längd monteringsgänga 6.0 mm
Totallängd 37.0 mm
Bredd över plana ytor 24.0 mm
Specifikationer EN 60 529, IP68, 5bar
Gängstorlek M20
Commodity Code 7419809099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss