Meny Sök

Kabelgenomföring M25 Naturfärgad

Den här kabelgenomföringen av rostfritt stål levereras med en EPDM-packning och passar metrisk gänga.
Artikelnummer:

551789

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 + 810,4566 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

8 104,57 kr

10 x 810,4566 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Allt material Rostfritt stål
Genomföringsform Standard
Längd monteringsgänga 7.0 mm
DIN skyddsklass DIN40050-T9
EN skyddsklass EN60529
Specifikationer DIN 40 050-T9, 5 bar AISI A2, IP69K
Gängstorlek M25
Commodity Code 7307291090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss