Meny Sök

Kabelgenomföring M12 2.0 mm 5.0 mm PA Svart

Denna metriska högpresterande kabelgenomföring är tillverkad av UL94 V-2-klassad nylon och levereras med en invändig förseglande genomföring av TPE och en utvändig tätande genomföring CR/ NBR. Ger IP68-skydd vid 5 bar och finns i svart.
Artikelnummer:

CG-M12-1-BK

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 16,8956 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 689,56 kr

100 x 16,8956 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Polyamid 6
Genomföringsform Standard
Certifiering VDE
Längd monteringsgänga 8.0 mm
Totallängd 31.0 mm
Bredd över plana ytor 15.0 mm
Gängstorlek M12
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss