Meny Sök

Kabelgenomföring M16 3.0 mm 10.0 mm PA Svart

Denna metriska högpresterande kabelgenomföring är tillverkad av UL94 V-2-klassad nylon och levereras med en invändig förseglande genomföring av TPE och en utvändig tätande genomföring CR/ NBR. Ger IP68-skydd vid 5 bar och finns i svart.
Artikelnummer:

CG-M16-1-BK

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 17,7461 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 774,61 kr

100 x 17,7461 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Polyamid 6
Genomföringsform Standard
Certifiering VDE
Längd monteringsgänga 8.0 mm
Totallängd 35.5 mm
Bredd över plana ytor 20.0 mm
Gängstorlek M16
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss