Meny Sök

Kabelgenomföringar, Raka, Svart, , PG11, Håldia., 5.0 mm | 0.197 in - 10.0 mm | 0.394 in Kabel

Denna Svart kabelgenomföring är utformad för en PG11 och kan även monteras i ett hål. Den klarar en kabeldiameter på 5.0 mm | 0.197 in - 10.0 mm | 0.394 in.
Artikelnummer:

CG-PG11-2-BK

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 18,1612 kr
Standardförpackning: 100

Beställ valfritt antal

Totalpris:

1 816,12 kr

100 x 18,1612 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Nylon 6
Genomföringsform Standard
Certifiering UL
Kompatibelt diameterområde, kabel 5.0 - 10.0 mm
Längd monteringsgänga 8.0 mm
Totallängd 37.0 mm
Bredd över plana ytor 22.0 mm
Gängstorlek PG11

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss