Meny Sök

Kabelgenomföring PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Svart

Denna PG-gängade, högpresterande kabelgenomföring är tillverkad av UL94 V-2-klassad nylon och levereras med en invändig förseglande genomföring av TPE och en utvändig tätande genomföring CR/ NBR. Ger IP68-skydd vid 5 bar och finns i svart.
Artikelnummer:

CG-PG16-1-BK

272 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 + 21,9406 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

1 097,03 kr

50 x 21,9406 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Polyamid 6
Genomföringsform Standard
Längd monteringsgänga 10.0 mm
Totallängd 42.5 mm
Bredd över plana ytor 27.0 mm
Gängstorlek PG16
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss