Meny Sök

Kabelgenomföring PG29 12.0 mm 20.0 mm PA Svart

Denna PG-gängade, högpresterande kabelgenomföring är tillverkad av UL94 V-2-klassad nylon och levereras med en invändig förseglande genomföring av TPE och en utvändig tätande genomföring CR/ NBR. Ger IP68-skydd vid 5 bar och finns i svart.
Artikelnummer:

CG-PG29-1-BK

75 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 + 98,3147 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

2 457,87 kr

25 x 98,3147 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Polyamid 6
Genomföringsform Standard
Längd monteringsgänga 11.0 mm
Totallängd 53.0 mm
Bredd över plana ytor 42.0 mm
Gängstorlek PG29
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss