Meny Sök

Kabelgenomföring PG7 3.0 mm 6.5 mm PA Svart

Denna PG-gängade, högpresterande kabelgenomföring är tillverkad av UL94 V-2-klassad nylon och levereras med en invändig förseglande genomföring av TPE och en utvändig tätande genomföring CR/ NBR. Ger IP68-skydd vid 5 bar och finns i svart.
Artikelnummer:

CG-PG7-2-BK

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 15,888 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 588,80 kr

100 x 15,888 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Polyamid 6
Genomföringsform Standard
Längd monteringsgänga 8.0 mm
Totallängd 30.5 mm
Bredd över plana ytor 15.0 mm
Gängstorlek PG7
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss