Meny Sök

Kabelförskruvningar, raka/mässing

I lager

Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmuttrar och tätningsbricka säljs separat

Serienummer: SR1717

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
104 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Maximal kompatibel kabeldiameter Köp
120,4977 kr - 187,4408 kr Fråga angående leveranstidhär
M32
18.0 mm
11,8834 kr - 28,5034 kr 1060 I lager
M20
13.0 mm
15,9872 kr - 20,1342 kr 96 I lager
M25
17.0 mm
20,1342 kr - 42,282 kr 790 I lager
M25
17.0 mm
34,1948 kr - 89,2948 kr 50 I lager
M32
21.0 mm
11,1935 kr - 26,8771 kr 168 I lager
M16
10.0 mm
21,7825 kr - 24,2475 kr 12200 I lager
PG7
5.0 mm
46,2735 kr - 57,0659 kr Fråga angående leveranstidhär
PG11
7.0 mm
97,7139 kr - 134,4768 kr 5600 I lager
PG29
25.0 mm
210,8665 kr - 290,5608 kr Fråga angående leveranstidhär
PG42
38.0 mm
19,9115 kr - 27,4071 kr 13250 I lager
M12
5.0 mm
18,1191 kr - 24,9336 kr Fråga angående leveranstidhär
PG7
6.5 mm
39,0645 kr - 46,0576 kr 13400 I lager
PG11
10.0 mm
31,7624 kr - 43,7831 kr Fråga angående leveranstidhär
PG16
14.0 mm
105,1083 kr - 203,5205 kr 12 I lager
M12
7.0 mm
297,0521 kr - 575,1286 kr 800 I lager
M32
21.0 mm
1 344,3931 kr - 2 663,3374 kr Fråga angående leveranstidhär
M40
28.0 mm
35,3193 kr - 39,2437 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
6.5 mm
54,8716 kr - 85,3558 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
6.5 mm
545,092 kr - 545,092 kr 220 I lager
M16
10.0 mm
  • av 6
Kabelgenomföring EMC M32 13.0 mm 18.0 mm Mässing Naturfärgad

34002807E

Prisintervall
187,4408 kr - 120,4977 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    EMC
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
  • Totallängd
    42.0 mm
Kabelgenomföring M20 8.0 mm 13.0 mm PA Silvergrå

1334496

Prisintervall
28,5034 kr - 11,8834 kr

Lagernivåer
1060 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Silvergrå
  • Allt material
    Polyamid PA6 V-2
  • Genomföringsform
    Enkel montering
  • Totallängd
    42.5 mm
  • Gängstorlek
    M20
Kabelgenomföring M25 11.0 mm 17.0 mm PA Svart

1334500

Prisintervall
20,1342 kr - 15,9872 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid PA6 V-2
  • Genomföringsform
    Enkel montering
  • Totallängd
    48.0 mm
  • Gängstorlek
    M25
Kabelgenomföring M25 11.0 mm 17.0 mm PA Mörkgrå

1334498

Prisintervall
42,282 kr - 20,1342 kr

Lagernivåer
790 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Mörkgrå
  • Allt material
    Polyamid PA6 V-2
  • Genomföringsform
    Enkel montering
  • Totallängd
    48.0 mm
  • Gängstorlek
    M25
Kabelgenomföring M32 15.0 mm 21.0 mm PA Silvergrå

1334502

Prisintervall
89,2948 kr - 34,1948 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Silvergrå
  • Allt material
    Polyamid PA6 V-2
  • Genomföringsform
    Enkel montering
  • Totallängd
    58.5 mm
  • Gängstorlek
    M32
Kabelgenomföring M16 5.0 mm 10.0 mm PA Mörkgrå

1334492

Prisintervall
26,8771 kr - 11,1935 kr

Lagernivåer
168 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Mörkgrå
  • Allt material
    Polyamid PA6 V-2
  • Genomföringsform
    Enkel montering
  • Totallängd
    39.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
Kabelgenomföring PG7 2.0 mm 5.0 mm Mässing Naturfärgad

490668

Prisintervall
24,2475 kr - 21,7825 kr

Lagernivåer
12200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    PG7
Kabelgenomföring PG11 3.0 mm 7.0 mm Mässing Naturfärgad

490672

Prisintervall
57,0659 kr - 46,2735 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    PG11
Kabelgenomföring PG29 18.0 mm 25.0 mm Mässing Naturfärgad

490679

Prisintervall
134,4768 kr - 97,7139 kr

Lagernivåer
5600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    PG29
Kabelgenomföring PG42 32.0 mm 38.0 mm Mässing Naturfärgad

490683

Prisintervall
290,5608 kr - 210,8665 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    11.5 mm
  • Gängstorlek
    PG42
Kabelgenomföring M12 2.0 mm 5.0 mm Mässing Naturfärgad

490688

Prisintervall
27,4071 kr - 19,9115 kr

Lagernivåer
13250 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    6.5 mm
  • Specifikationer
    IP68
Kabelgenomföring PG7 Naturfärgad

490667

Prisintervall
24,9336 kr - 18,1191 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    7.0 mm
  • Specifikationer
    IP68
Kabelgenomföring PG11 5.0 mm 10.0 mm Mässing Naturfärgad

490671

Prisintervall
46,0576 kr - 39,0645 kr

Lagernivåer
13400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    7.0 mm
  • Specifikationer
    IP68
Kabelgenomföring PG16 10.0 mm 14.0 mm Mässing Naturfärgad

490675

Prisintervall
43,7831 kr - 31,7624 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    6.5 mm
  • Specifikationer
    IP68
Kabelgenomföring ATEX M12 4.0 mm 7.0 mm Mässing Naturfärgad

495133

Prisintervall
203,5205 kr - 105,1083 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    ATEX
  • ATEX explosionsskydd
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Längd monteringsgänga
    5.0 mm
Kabelgenomföring ATEX M32 13.0 mm 21.0 mm Mässing Naturfärgad

495137

Prisintervall
575,1286 kr - 297,0521 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    ATEX
  • ATEX explosionsskydd
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
Kabelgenomföring M40 16.0 mm 28.0 mm Rostfritt stål

551791

Prisintervall
2 663,3374 kr - 1 344,3931 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • DIN skyddsklass
    DIN40050-T9
Kabelgenomföring EMC M12 3.0 mm 6.5 mm Mässing Naturfärgad

34002803E

Prisintervall
39,2437 kr - 35,3193 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    EMC
  • Längd monteringsgänga
    6.0 mm
  • Totallängd
    28.0 mm
Kabelgenomföring EMC M12 3.0 mm 6.5 mm Mässing Naturfärgad

34002809E

Prisintervall
85,3558 kr - 54,8716 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Genomföringsform
    EMC
  • Längd monteringsgänga
    12.0 mm
  • Totallängd
    33.8 mm
Kabelgenomföring M16 4.5 mm 10.0 mm Rostfritt stål

551787

Prisintervall
545,092 kr - 545,092 kr

Lagernivåer
220 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    5.0 mm
  • DIN skyddsklass
    DIN40050-T9