Meny Sök

Spiralformig kabelgenomföring M25 13.0 mm 18.0 mm PA Grå

This spiral cable gland is ideal for use on electrical cabinets to provide strain relief and protect the cable from movement during application. Manufactured from grey nylon with a metric thread. The locknut and sealing washer required for installation can be ordered separately.
Artikelnummer:

467410

716 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 + 24,5662 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

245,66 kr

10 x 24,5662 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grå
Genomföringsform Spiral
Längd monteringsgänga 10.0 mm
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyamid 6
Gängstorlek M25

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss