Meny Sök

Kabelgenomföringar, låsmuttrar - nylon

I lager

Låsmuttrar och tätningsbrickor för kabelgenomföringar finns som tillbehör för sortimentets alla kabelgenomföringar i nylon och mässing

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
98 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Köp
1,5199 kr - 2,7749 kr 172 I lager
PG11
Fråga angående leveranstidhere
PG29
2,9283 kr - 4,8945 kr 916 I lager
M25 x 1.5
2,5203 kr - 3,3791 kr 34 I lager
M20 x 1.5
0,7856 kr - 1,2883 kr 3924 I lager
M16
5,294 kr - 8,7154 kr 111 I lager
M40
2,2527 kr - 3,703 kr 1971 I lager
PG21
0,7856 kr - 1,0095 kr 1869 I lager
M12
2,3231 kr - 2,999 kr 5600 I lager
M32
1,2587 kr - 1,6051 kr Fråga angående leveranstidhere
PG11
4,9279 kr - 6,3218 kr 259 I lager
PG29
1,1936 kr - 1,1936 kr 34878 I lager
PG7
1,7151 kr - 1,7151 kr 7283 I lager
PG16
8,3109 kr - 8,3109 kr 1998 I lager
PG42
1,5757 kr - 1,5757 kr 12600 I lager
M20 x 1.5
6,8467 kr - 6,8467 kr 598 I lager
M50 x 1.5
2,7749 kr - 2,7749 kr 6932 I lager
3/4 NPT
1,5199 kr - 2,7749 kr 800 I lager
PG9
2,9144 kr - 4,7411 kr 698 I lager
PG21
2,2729 kr - 3,1375 kr 2250 I lager
M20 x 1.5
  • av 5
Låsmutter för PE PG11 24.0 mm PA Grå

126001161316

Prisintervall
2,7749 kr - 1,5199 kr

Lagernivåer
172 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG11
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE PG29 46.0 mm PA Grå

126002961316


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG29
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    7.0 mm
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE M25 x 1.5 32.0 mm PA Grå

126502561316

Prisintervall
4,8945 kr - 2,9283 kr

Lagernivåer
916 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M25 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE M20 x 1.5 PA Svart

550926

Prisintervall
3,3791 kr - 2,5203 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
  • Commodity Code
    3917400099
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M16 22.0 mm PA Svart

CGLN-M16-BK

Prisintervall
1,2883 kr - 0,7856 kr

Lagernivåer
3924 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    M16
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE M40 50.0 mm PA Svart

CGLN-M40-BK

Prisintervall
8,7154 kr - 5,294 kr

Lagernivåer
111 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    M40
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE PG21 36.0 mm PA Svart

CGLN-PG21-BK

Prisintervall
3,703 kr - 2,2527 kr

Lagernivåer
1971 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    PG21
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE M12 17.0 mm PA Grå

CGLN-M12

Prisintervall
1,0095 kr - 0,7856 kr

Lagernivåer
1869 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    M12
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE M32 41.0 mm PA Grå

CGLN-M32

Prisintervall
2,999 kr - 2,3231 kr

Lagernivåer
5600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    M32
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE PG11 24.0 mm PA Grå

CGLN-PG11

Prisintervall
1,6051 kr - 1,2587 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    PG11
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE PG29 46.0 mm PA Grå

CGLN-PG29

Prisintervall
6,3218 kr - 4,9279 kr

Lagernivåer
259 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    PG29
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE PG7 19.0 mm PA Svart

467585

Prisintervall
1,1936 kr - 1,1936 kr

Lagernivåer
34878 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    PG7
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG16 30.0 mm PA Svart

467589

Prisintervall
1,7151 kr - 1,7151 kr

Lagernivåer
7283 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    PG16
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG42 65.0 mm PA Svart

467595

Prisintervall
8,3109 kr - 8,3109 kr

Lagernivåer
1998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    PG42
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M20 x 1.5 27.0 mm PA Svart

467602

Prisintervall
1,5757 kr - 1,5757 kr

Lagernivåer
12600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M50 x 1.5 65.0 mm PA Svart

467611

Prisintervall
6,8467 kr - 6,8467 kr

Lagernivåer
598 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M50 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE 3/4 NPT 32.0 mm PA Svart

467616

Prisintervall
2,7749 kr - 2,7749 kr

Lagernivåer
6932 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    3/4 NPT
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG9 22.0 mm PA Grå

126000961316

Prisintervall
2,7749 kr - 1,5199 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG9
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE PG21 17.0 mm PA Grå

126002161316

Prisintervall
4,7411 kr - 2,9144 kr

Lagernivåer
698 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG21
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE M20 x 1.5 26.0 mm PA Grå

126502061316

Prisintervall
3,1375 kr - 2,2729 kr

Lagernivåer
2250 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6