Meny Sök

Kabelgenomföringar med dragavlastning

I lager

Kabelgenomföringar med dragavlastning bidrar till att skydda elektronikprodukter genom att absorbera drag-, tryck- och vridkrafter som kan utövas på en böjlig strömsladd. Bussningen ger ett säkert skydd av ledningar och kablar vid ingången.

Bussningarna utgör också en säker förankring och bidrar till att isolera montaget. De passar för runda och platta kablar och för montering i runda runda hål, rotationshämmande.

Snabb och enkel montering. Sätt bara bussningen på kabeln och tryck samman bussningens ändar med ett installationsverktyg (säljs separat), och tryck den i hålet.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färger: svart och vit
  • Materialets brandklass UL94 V2


Serienummer: SR1730

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
85 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Kompatibel kabelform Maximal paneltjocklek Köp
1,994 kr - 1,994 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
Platt
1.8 mm
0,7209 kr - 2,4124 kr 10912 I lager
15.9 mm
Rund
1.6 mm
0,3737 kr - 1,2466 kr 22272 I lager
9.5 mm
Dubbel
1.6 mm
2,2032 kr - 7,3766 kr 2686 I lager
28.0 mm
Rund
3.2 mm
1,3629 kr - 1,3629 kr 4940 I lager
11.1 mm
Dubbel
1.6 mm
1,7962 kr - 1,7962 kr 13054 I lager
13.1 mm
Platt
2.5 mm
2,0567 kr - 2,0567 kr 1902 I lager
12.7 mm
Platt
1.6 mm
2,3322 kr - 2,3322 kr 3154 I lager
12.7 mm
Rund
2.5 mm
1,8776 kr - 1,8776 kr 9596 I lager
16.7 mm
Rund
3.2 mm
0,9126 kr - 0,9126 kr 8084 I lager
9.5 mm
Dubbel
1.6 mm
465746 1,4775 kr - 1,4775 kr Fråga angående leveranstidhär
12.9 mm
Rund
2.5 mm
1,4775 kr - 1,4775 kr 4892 I lager
12.9 mm
Rund
4.0 mm
2,2308 kr - 2,2308 kr Fråga angående leveranstidhär
15.9 mm
Rund
3.2 mm
3,5635 kr - 3,5635 kr 5228 I lager
19.4 mm
Rund
1.6 mm
5,2729 kr - 5,2729 kr 5822 I lager
22.2 mm
Rund
1.6 mm
21,7001 kr - 21,7001 kr Fråga angående leveranstidhär
22.2 mm
Rund/Platt
2.5 mm
0,6205 kr - 2,0777 kr Fråga angående leveranstidhär
14.3 mm
Dubbel
3.5 mm
465722 0,9126 kr - 0,9126 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
Rund
1.6 mm
465750 1,3776 kr - 1,3776 kr 8544 I lager
12.9 mm
Rund
1.6 mm
1,4051 kr - 1,4051 kr 2512 I lager
12.7 mm
Rund
2.3 mm
  • av 5
Genomföring med dragavlastning Platt 3 x 7,6 mm PA Svart

SRB-F-7

Prisintervall
1,994 kr - 1,994 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Platt
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    3 x 7.6 mm
  • Huvudlängd
    10.2 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 7,4 - 8,2 mm PA Svart

497644

Prisintervall
2,4124 kr - 0,7209 kr

Lagernivåer
10912 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    7.4 - 8.2 mm
  • Huvudlängd
    15.9 mm
Genomföring med dragavlastning Dubbel 2,3 x 4,5 till 2,8 x 5,3 mm PA Svart

497648

Prisintervall
1,2466 kr - 0,3737 kr

Lagernivåer
22272 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Dubbel
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Huvudlängd
    9.5 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 9,2 - 10,5 mm. PA Svart

497654

Prisintervall
7,3766 kr - 2,2032 kr

Lagernivåer
2686 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    9.2 - 10.5 mm
  • Huvudlängd
    28.0 mm
Genomföring med dragavlastning Dubbel 3 x 5,6 mm PA Svart

SRB-D-3

Prisintervall
1,3629 kr - 1,3629 kr

Lagernivåer
4940 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Dubbel
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    3.0 x 5.6 mm
  • Huvudlängd
    10.4 mm
Genomföring med dragavlastning Platt 4,1 x 7,6;3,8 x 7,1 mm PA Svart

SRB-F-4

Prisintervall
1,7962 kr - 1,7962 kr

Lagernivåer
13054 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Platt
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    4.1 x 7.6 mm
  • Huvudlängd
    12.7 mm
Genomföring med dragavlastning Platt 3,7 x 7,6 mm;3,8 x 7,6 mm PA Svart

SRB-F-8

Prisintervall
2,0567 kr - 2,0567 kr

Lagernivåer
1902 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Platt
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    3.7 x 7.6 mm
  • Huvudlängd
    10.4 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 6,4 mm;7.4 mm. PA Svart

SRB-R-2

Prisintervall
2,3322 kr - 2,3322 kr

Lagernivåer
3154 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    6.4 mm;7.4 mm
  • Huvudlängd
    10.9 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 8,26 mm PA Svart

SRB-R-6

Prisintervall
1,8776 kr - 1,8776 kr

Lagernivåer
9596 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    8.26 mm
  • Huvudlängd
    17.3 mm
Genomföring med dragavlastning Dubbel 2,3 x 4,5 till 2,8 x 5,3 mm PA Svart

465718

Prisintervall
0,9126 kr - 0,9126 kr

Lagernivåer
8084 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Dubbel
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    2.3 x 4.5 mm
  • Huvudlängd
    9.5 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 5,6 - 6,3 mm PA Svart

465746

Prisintervall
1,4775 kr - 1,4775 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    5.6 - 6.3 mm
  • Maximal paneltjocklek
    2.5 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 6,4 – 7,4 mm. PA Vit

465753

Prisintervall
1,4775 kr - 1,4775 kr

Lagernivåer
4892 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    6.4 - 7.4 mm
  • Maximal paneltjocklek
    4.0 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 7,6 mm PA Svart

465778

Prisintervall
2,2308 kr - 2,2308 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    7.6 mm
  • Huvudlängd
    15.9 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 9,2 - 11 mm PA Svart

465784

Prisintervall
3,5635 kr - 3,5635 kr

Lagernivåer
5228 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    9.2 - 11.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 13,5 – 15,2 mm. PA Svart

465794

Prisintervall
5,2729 kr - 5,2729 kr

Lagernivåer
5822 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    13.5 - 15.2 mm
  • Huvudlängd
    22.2 mm
Genomföring med dragavlastning Rund/Platt PA Svart

465714

Prisintervall
21,7001 kr - 21,7001 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund/Platt
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    6.4 - 15.2 mm
  • Huvudlängd
    22.2 mm
Genomföring med dragavlastning Dubbel 6 x 10,4 mm PA Svart

497640

Prisintervall
2,0777 kr - 0,6205 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Dubbel
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    6.0 x 10.4 mm
  • Huvudlängd
    14.3 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 3 4,7 mm PA Svart

465722

Prisintervall
0,9126 kr - 0,9126 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    3.0 - 4.7 mm
  • Huvudlängd
    9.5 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 6,4 – 7,4 mm. PA Svart

465750

Prisintervall
1,3776 kr - 1,3776 kr

Lagernivåer
8544 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    6.4 - 7.4 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 7,6 mm PA Svart

465768

Prisintervall
1,4051 kr - 1,4051 kr

Lagernivåer
2512 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    7.6 mm
  • Huvudlängd
    7.6 mm