Meny Sök

Kabelgenomföringsinsats 3 M16 EPDM Svart

This slotted sealing insert is made of black EPDM. It is suitable to an M16 x 1.5 thread and is fitted with 3 conductors to accept cable diameter of 1-2.1 mm.
Artikelnummer:

550922

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 499 15,3471 kr
500 + 13,3467 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

153,47 kr

10 x 15,3471 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Antal ledare 3
Diameteromfång på kabelbunt 1.0 - 2.1 mm
Allt material Eten-propen-dien-monomer

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss