Meny Sök

Kabelgenomföringsinsats 2 M20 EPDM Svart

This slotted sealing insert is made of black EPDM. It is suitable to an M20 x 1.5 thread and is fitted with 2 conductors to accept cable diameter of 4-6 mm.
Artikelnummer:

550927

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 499 21,5422 kr
500 + 18,5327 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

215,42 kr

10 x 21,5422 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Antal ledare 2
Diameteromfång på kabelbunt 4.0 - 6.0 mm
Allt material Eten-propen-dien-monomer

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss