Meny Sök

Kabelgenomföringsskydd

I lager

Kabelförskruvningsskydd, perfekta som blindpluggar till oanvända hål i kapslingar. De ger ett säkert skydd och är enkla att installera och ta bort.

Serienummer: SR1782

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
52 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Köp
8,4225 kr - 8,4225 kr 5180 I lager
PG48
2,3008 kr - 2,3008 kr 10384 I lager
M25
10,6675 kr - 10,6675 kr 260 I lager
M63
1,5617 kr - 1,5617 kr 16160 I lager
PG13.5
5,3268 kr - 5,3268 kr 1212 I lager
PG36
1,5617 kr - 1,5617 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
6,2053 kr - 6,2053 kr 22419 I lager
M50
1,5617 kr - 1,5617 kr 17800 I lager
M20
10,6675 kr - 10,6675 kr 2300 I lager
M63
6,0937 kr - 9,5938 kr 9404 I lager
M32
1,4641 kr - 1,4641 kr 68720 I lager
PG9
4,3507 kr - 4,3507 kr 14 I lager
PG21
1,4641 kr - 1,4641 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
3,1096 kr - 3,1096 kr 2175 I lager
M32
1,4641 kr - 1,4641 kr 10072 I lager
M12
3,1096 kr - 3,1096 kr 1500 I lager
M32
2,4403 kr - 3,3885 kr 11552 I lager
M16
1,4641 kr - 1,4641 kr 12168 I lager
PG9
4,3507 kr - 4,3507 kr 5796 I lager
PG21
8,4225 kr - 8,4225 kr 3950 I lager
PG48
  • av 3
Kabelgenomföringsskydd PG48 14.0 mm 68.0 mm PA

467446

Prisintervall
8,4225 kr - 8,4225 kr

Lagernivåer
5180 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    68.0 mm
  • Totallängd
    19.5 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd M25 10.0 mm 30.0 mm PA

467452

Prisintervall
2,3008 kr - 2,3008 kr

Lagernivåer
10384 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    30.0 mm
  • Totallängd
    15.5 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd M63 14.0 mm 68.0 mm PA

467457

Prisintervall
10,6675 kr - 10,6675 kr

Lagernivåer
260 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    68.0 mm
  • Totallängd
    19.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd PG13.5 9.0 mm 25.0 mm PA

467440

Prisintervall
1,5617 kr - 1,5617 kr

Lagernivåer
16160 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    25.0 mm
  • Totallängd
    13.0 mm
  • Gängans längd
    9.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd PG36 13.0 mm 55.0 mm PA

467444

Prisintervall
5,3268 kr - 5,3268 kr

Lagernivåer
1212 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    55.0 mm
  • Totallängd
    18.0 mm
  • Gängans längd
    13.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd M20 9.0 mm 25.0 mm PA

467450

Prisintervall
1,5617 kr - 1,5617 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    25.0 mm
  • Totallängd
    13.0 mm
  • Gängans längd
    9.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd M50 13.0 mm 56.0 mm PA

467456

Prisintervall
6,2053 kr - 6,2053 kr

Lagernivåer
22419 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    56.0 mm
  • Totallängd
    18.0 mm
  • Gängans längd
    13.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd M20 9.0 mm 25.0 mm PA

467461

Prisintervall
1,5617 kr - 1,5617 kr

Lagernivåer
17800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    25.0 mm
  • Totallängd
    13.0 mm
  • Gängans längd
    9.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd M63 14.0 mm 68.0 mm PA

467468

Prisintervall
10,6675 kr - 10,6675 kr

Lagernivåer
2300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    68.0 mm
  • Totallängd
    19.0 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd M32 8.3 mm 37.1 mm PA

127503261302

Prisintervall
9,5938 kr - 6,0937 kr

Lagernivåer
9404 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    37.1 mm
  • Totallängd
    12.4 mm
  • Gängans längd
    8.3 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd PG9 8.0 mm 19.0 mm PA

467438

Prisintervall
1,4641 kr - 1,4641 kr

Lagernivåer
68720 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    19.0 mm
  • Totallängd
    13.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd PG21 10.0 mm 33.0 mm PA

467442

Prisintervall
4,3507 kr - 4,3507 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    33.0 mm
  • Totallängd
    13.5 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd M12 8.0 mm 15.0 mm PA

467447

Prisintervall
1,4641 kr - 1,4641 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    15.0 mm
  • Totallängd
    12.5 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd M32 10.0 mm 38.0 mm PA

467454

Prisintervall
3,1096 kr - 3,1096 kr

Lagernivåer
2175 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    38.0 mm
  • Totallängd
    16.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd M12 8.0 mm 15.0 mm PA

467458

Prisintervall
1,4641 kr - 1,4641 kr

Lagernivåer
10072 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    15.0 mm
  • Totallängd
    12.5 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd M32 10.0 mm 38.0 mm PA

467465

Prisintervall
3,1096 kr - 3,1096 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    38.0 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd M16 6.3 mm 20.2 mm PA

127501661302

Prisintervall
3,3885 kr - 2,4403 kr

Lagernivåer
11552 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    20.2 mm
  • Totallängd
    9.0 mm
  • Gängans längd
    6.3 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd PG9 8.0 mm 19.0 mm PA

467428

Prisintervall
1,4641 kr - 1,4641 kr

Lagernivåer
12168 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    19.0 mm
  • Totallängd
    13.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd PG21 10.0 mm 33.0 mm PA

467432

Prisintervall
4,3507 kr - 4,3507 kr

Lagernivåer
5796 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    33.0 mm
  • Totallängd
    15.5 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd PG48 14.0 mm 68.0 mm PA

467436

Prisintervall
8,4225 kr - 8,4225 kr

Lagernivåer
3950 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    68.0 mm
  • Totallängd
    19.5 mm
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Allt material
    Polyamid