Meny Sök

Expanderbar hylsa 1.0 mm 6.0 mm PPS

Flätade kabelhylsor för kablar och ledningar, kan klippas med sax utan att snittytan fransas.
Artikelnummer:

900437

105 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 364,109 kr
5 - 9 1 193,5795 kr
10 + 1 052,9478 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 364,11 kr

1 x 1 364,109 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material UL94 V-0 Polyfenylensulfid – monofilament
Säljs per Rulle
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss