Meny Sök

Värmeskyddshylsa 8.0 mm 16.0 mm Nomex-fiber

Flätade kabelhylsor för kablar och ledningar, kan klippas med sax utan att snittytan fransas.
Artikelnummer:

900369

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 3 298,983 kr
5 + 3 051,3334 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

3 298,98 kr

1 x 3 298,983 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Säljs per Rulle
Rullängd 30.5 m
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Allt material Nomex-fiber
Commodity Code 4823908580

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss