Stålklämmor med skruvmontering är perfekta för tillämpningar där rör, slangar, kablar eller vajrar ska klämmas fast. Finns med eller utan dämpning. Gummikudden ger ett visst skydd för slangar medan stålkomponenten och skruvmonteringen ger säker fastsättning.
Serienummer: SR1109
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Artikelnummer | Prisintervall | Tillgänglighet | Håldiameter | Maximal kompatibel kabeldiameter | Köp |
---|---|---|---|---|---|
13,3669 kr - 13,3669 kr | 10434 I lager |
|
|
||
8,4767 kr - 8,4767 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
||
9,9682 kr - 9,9682 kr | 46098 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
SPN-3 | 6,8223 kr - 6,8223 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
22,0425 kr - 22,0425 kr | 733 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
9,7082 kr - 9,7082 kr | 45110 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
10,2272 kr - 10,2272 kr | 335920 I lager |
|
|
||
11,249 kr - 11,249 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
||
11,3681 kr - 11,3681 kr | 13018 I lager |
|
|
||
15,1802 kr - 15,1802 kr | 92808 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
7,3681 kr - 7,3681 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
||
10,4963 kr - 10,4963 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.406 in
10.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
8,1868 kr - 8,1868 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
||
9,5538 kr - 9,5538 kr | 3944 I lager |
|
|
||
6,8223 kr - 6,8223 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
||
11,0221 kr - 11,0221 kr | 2061 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
11,5495 kr - 11,5495 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.406 in
10.3 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
9,81 kr - 9,81 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
||
6,8223 kr - 6,8223 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
||
16,0747 kr - 16,0747 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.406 in
10.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta