Meny Sök

Kabelklämma Snap Rivet 6.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Den dubbla halva U-klämman har låg profil för användning på tätt packade kretskort eller i andra tillämpningar med begränsat utrymme. Praktisk för dragning av två parallella ledningsbuntar. UL-godkänd enligt #E71558.
Artikelnummer:

DHURCS-4-01

25856 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,2359 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 235,90 kr

1000 x 2,2359 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Monteringsmetod Snap Rivet
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Färg Naturfärgad
Kompatibla skruvstorlekar (alla) 4. M3
Basens längd 25.9 mm
Basbredd 7.6 mm
Kompatibel kabeldiameter 6.4 mm
Distance Between Clamps 16.3 mm
Total höjd 7.6 mm
Håldiameter 3.2 mm
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss