Håller fast veckade/spiralformade rör eller andra buntar. Invändig räffla längs hela klämmans diameter ger ett bra grepp. Öppningsbar bygel för enkelt underhåll. Fäste med hullingar passar för en stor mängd paneltjocklekar
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel kabeldiameter | Kompatibla paneltjocklekar | Kompatibelt diameteromfång, hål | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,9483 kr - 2,0996 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.28 in
7.1 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
1,9598 kr - 2,1028 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.39 in
9.9 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
2,8265 kr - 3,7114 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
||
2,0736 kr - 2,7208 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
||
1,7434 kr - 2,285 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
||
1,0824 kr - 1,3363 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.35 in
8.9 mm
|
0.02 - 0.205 in
0.5 - 5.2 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.