Meny Sök

Kabelklämma Itryckning 0.8 mm 2.4 mm PA Naturfärgad

Denna kabelhängare av naturfärgad nylon är tillverkad i ett stycke, självmonterande. Kan snabbt installeras för hand.
Artikelnummer:

CH-1-01

2040 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,7191 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 719,10 kr

1000 x 2,7191 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibelt diameterområde, kabel 2.4 mm
Färg Naturfärgad
Material PA
Monteringsmetod Itryckning
Modell 1
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss