Meny Sök

Kabelklämma Itryckning 0.8 mm 2.4 mm PP Naturfärgad

Denna kabelhängare av naturfärgad polypropen är tillverkad i ett stycke, självmonterande. Kan snabbt installeras för hand.
Artikelnummer:

CH-2-10

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,9701 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 970,10 kr

1000 x 2,9701 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibelt diameterområde, kabel 2.4 mm
Färg Naturfärgad
Material PP
Monteringsmetod Itryckning
Modell 1
Drifttemperaturområde 0 - 65 °C
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss