Meny Sök

Kabelklämma Itryckning 0.8 mm 3.2 mm PA Svart

Denna kabelhängare som snäpps på plats är gjord i ett stycke, redo att samla och leda kablar och ledningar. Tryckmonteringen möjliggör snabb montering
Artikelnummer:

RSC-6-01

70504 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,1614 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 161,40 kr

1000 x 2,1614 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibelt diameterområde, kabel 3.2 mm
Färg Svart
Material PA
Monteringsmetod Push In
Modell 2
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss